Публікуйте свої продукти
EMA S4 Chair
EMA S4 Chair
    Ohlson

    EMA S4 Chair

    The padding in the EMA S4 is homogeneously thickly padded on both the back and seat for extra high comfort. In addition to these amenities, this chair is fully upholstered and stackable with a high backrest. Leg stands are available as standard in silver lacquer, white, black or chrome or any RAL of your choice and it is also possible to add felt paws, wheels and coupling fittings.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Специфікація
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 40 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEMA-S4
    • Сімейство продуктівEMA
    • Група продуктівChair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)880
    • Ширина (мм)510
    • Глибина (мм)540
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)