Публікуйте свої продукти
FIELD 44 Coffee table
FIELD 44 Coffee table
FIELD 44 Coffee table
    Ohlson

    FIELD 44 Coffee table

    Sofa and/or side table in a square shape. A fun table model that is available in several designs, both in terms of color and wood type.

    FIELD is a table that is complemented well with existing furniture, a table that raises the level and creates an easy and pleasant feeling.

    Специфікація
    • WIDTH 42 cm

      DEPTH 44 cm

      HEIGHT 50 cm

      TABLE TOPS 12 MM

      Natural ash and MDF
      Standard colors grey, white and black lacquer
      Optional NCS on request

      WIRE STAND 12 MM

      Silver grey, white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFIELD-44-table
    • Сімейство продуктівFIELD
    • Група продуктівTable
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAsh
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit