Публікуйте свої продукти
FIELD 67 Coffee table
FIELD 67 Coffee table
FIELD 67 Coffee table
    Ohlson

    FIELD 67 Coffee table

    Coffee table in a square shape, pleasant and inviting in a playful way. 

    Can be obtained in several designs, both in terms of colored and natural table tops and wire stands. 

    Also nice to furnish together with its table sibling FIELD 44 and with all conceivable furnishings.

    Специфікація
    • WIDTH 63 cm

      DEPTH 67 cm

      HEIGHT 40 cm

      TABLE TOPS 12 MM

      Natural ash and MDF
      Standard colors grey, white and black lacquer
      Optional NCS on request

      WIRE STAND 12 MM

      Silver grey, white and black lacquer as standard.
      Optional RAL upon request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFIELD-67-table
    • Сімейство продуктівFIELD
    • Група продуктівTable
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAsh
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit