Публікуйте свої продукти
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
    Ohlson

    SLENDER Chair

    Stacking chair on medar, unupholstered or with upholstered seat. Tasteful in its form, it blends into all imaginable environments, such as in restaurants/meeting rooms/auditoriums etc. 

    The detail with a milled groove on both the back and seat tray enhances the feeling while the solid thread is elegantly integrated into the chair itself. 

    The color of the seat element and wire is available in a number of standard colors, but we are flexible and are happy to create designs as desired, the choices are many...

    Специфікація
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 52 cm

      DEPTH 51 cm

      HEIGHT79 cm

      ACCESSORIES: Connectable chair legs

        STAND: Solid wire stand in silver grey-white and black lacquer as standard,
        optional RAL on request

        DRESS: Padded seat (no back) as an alternative to completely unclothed

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерSLENDER
      • Сімейство продуктівSLENDER
      • Група продуктівChair
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2024-09-11
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийAsh
      • Матеріал допоміжнийMetal
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
      • Класифікація IFCFurniture

      Доступність регіону

      Європа
      Denmark
      Finland
      Iceland
      Norway
      Sweden

      Схожі продукти

      4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
      4.4 з 5 зірок 4.4 (61)