Публікуйте свої продукти
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
    Ohlson

    SQUEEZE Armchair

    SQUEEZE with suspendable armrests is a modern and tasteful chair that is easy to move around and place as you like. It is specially designed to stack minimally and in large numbers, without losing either stability or elegance. It is easy to hang on the table and facilitates cleaning. SQUEEZE is connectable and is therefore optimal for larger public spaces such as auditoriums, lecture halls and larger lunch rooms.

    Seat shell in natural ash, white and black lacquered ash with visible grain as standard. Also available in birch and oak, any color on request. For a warmer feeling, the chair can be ordered fully upholstered and then you can choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. The chair legs are available in silver lacquer, white, black or chrome and any RAL upon request. Optional felt paws, coupling fittings.

    Специфікація
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 57 cm

      DEPTH 50 cm

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES : Felt paws, Recessed coupling fittings

        STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
        Additions: optional RAL and chrome

        PADDING: 10 mm fire-resistant polyether
        Upholstered seat alt fully upholstered

        STACKER TROLLEY: Space for 20 chairs

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерSQUEEZE-armchair
      • Сімейство продуктівSQUEEZE
      • Група продуктівArmchair
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2024-09-11
      • Номер видання1
      • Висота (мм)810
      • Ширина (мм)570
      • Глибина (мм)500
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийFabric
      • Матеріал допоміжнийMetal
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла
      • Класифікація IFCFurniture

      Доступність регіону

      Європа
      Denmark
      Finland
      Iceland
      Norway
      Sweden

      Схожі продукти

      4.5 з 5 зірок 4.5 (141)
      4.7 з 5 зірок 4.7 (12)
      4.7 з 5 зірок 4.7 (22)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App для Revit

      Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

      Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

      • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
      • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
      • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit