Публікуйте свої продукти
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    TRAIN B02 bench sofa without backrest is a good complement to TRAIN S02 sectional sofa or as a stand-alone piece of furniture. 

    The length of the bench can be completely adjusted according to needs and space, and it is therefore perfect in, for example, waiting rooms and receptions. 

    The bench can be anchored to the floor as needed. 

    Medar is available as standard in silver-white and black lacquer, other RAL on request.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers to create a variety of expressions.

    Специфікація
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTRAIN-B02-bench
    • Сімейство продуктівTRAIN
    • Група продуктівBench
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)460
    • Ширина (мм)1400
    • Глибина (мм)520
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)