Публікуйте свої продукти
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
WAFER Bar stool
    Ohlson

    WAFER Bar stool

    Fully upholstered bar stool on medar. The shape of the seat invites you to sit actively or why not sit the other way...

    An elegant piece of furniture that, with its clean design, fits into all its different environments.

    Специфікація
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      WIDTH 46 cm

      DEPTH 46 cm

      PADDING

      Fully coated, 10 mm fire-resistant polyether

      WITH STAND

      Silver grey-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWAFER-Bar
    • Сімейство продуктівWAFER
    • Група продуктівBar stool
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)650
    • Ширина (мм)460
    • Глибина (мм)460
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)