Публікуйте свої продукти
OKNOPLAST, patio door PSK, Pixel
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Pixel

Optimum use of space, functional design and space saving. The large surface area of the glass allows for better insolation of the interior.

  • The lift&slide system and special fittings enable easy tilting and sliding of the sash up to a width of 1.6 m with minimal force.
  • Great freedom of use. 
  • Four anti-theft hooks to raise the safety standard.


Технічна специфікація
  • Унікальний номерOKNOPLAST_Pixel_PSK_Patio_Doors
  • Сімейство продуктівWindows (PVC)
  • Група продуктівPSK
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2020-02-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа Північна Америка
France
United States
Germany
Ireland
Italy
Poland