Публікуйте свої продукти
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash window - movable central mullion

WINERGETIC PREMIUM

Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

  • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
  • Advanced thermal insulation parameters.
  • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
  • Original profile shape rounded off from the outside.
  • Increased noise protection.
  • Additional gasket in the frame and sash.
  • Graded tilt FOUR Seasons.*
  • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
  • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

* Non-standard option.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_Floating_Mullion
  • Сімейство продуктівWindows (PVC)
  • Група продуктівWINERGETIC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-04
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа Північна Америка
France
United States
Germany
Ireland
Italy
Poland