Публікуйте свої продукти
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

    • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
    • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
    • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
    • Original rounded profile shape from the outside.
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Quadruple glazing.*
    • Additional gasket in the frame and sash.

    * Non-standard option.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Sash
    • Сімейство продуктівWindows (PVC)
    • Група продуктівWINERGETIC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    France
    United States
    Germany
    Ireland
    Italy
    Poland