Публікуйте свої продукти
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door SLIDE, opening schema A

    SLIDE PATIO DOORS.

    Sliding patio doors with an innovative mechanism ensure easy and intuitive operation. Stability and the ability to create large structures ensure a wide range of applications. With minimalist design you have the possibility to maximise the glazed surface to allow more natural light in the room.

    Специфікація
    • GLAZING BEADS
      Makes glazing replacement easy.

      DESIGN
      Patented OKNOPLAST contemporary design.

      REINFORCEMENT
      Special engineered steel makes the profiles strong and durable.

      MULTI-CHAMBERS
      6-chamber frame profile with 140 mm installation depth, 4-chamber sash profile with 70 mm installation depth.

      GLASS SPACER
      Warmedge glass spacer in black, brown, white or silver protects condensation on interior (indoor) surface of glass.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoknoplast-patio-door-slide-opening-schema-a
    • Сімейство продуктівWindows (PVC)
    • Група продуктівSLIDE
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-01-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Ірландія
    Сполучені Штати
    Італія
    Німеччина
    Польща
    Франція