Публікуйте свої продукти
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    WINERGETIC PREMIUM

    Protects the house from heat loss. Thanks to its subtle profile, it enhances the aesthetics of the building's façade.

    • 7-chamber frame and sash profiles with an installation depth of 82 mm.
    • Advanced thermal insulation parameters.
    • Modern glazing packages made of 3mm thick glass.
    • Original profile shape rounded off from the outside.
    • Increased noise protection.
    • Additional gasket in the frame and sash.
    • Graded tilt FOUR Seasons.*
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Optional smart home solutions SMART OKNOPLAST, packages: basic, smart, smart home, smart home premium and smart home voice.*

    * Non-standard option.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_With_A_Treshold
    • Сімейство продуктівWindows (PVC)
    • Група продуктівWINERGETIC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка