Публікуйте свої продукти
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

    With additional thermal reinforcement and 3-chamber sealed glazing units, the window conforms to the requirements for passive buildings.

    • 7-chamber sash and frames profiles with a depth of 82 mm.
    • Original OKNOPLAST solution designed for passive houses.
    • SpaceBlock thermal reinforcement – sash reinforcement with a thinkness up to 1.75, insulated with polyurethane foam.
    • Original rounded profile shape from the outside.
    • The “FOUR Seasons” multi-step tilt regulation system provides four additional tilt positions of the sash.*
    • Highly efficient Warmatec thermal frames.*
    • Quadruple glazing.*
    • Additional gasket in the frame and sash.

    * Non-standard option.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window
    • Сімейство продуктівWindows (PVC)
    • Група продуктівWINERGETIC
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка