Публікуйте свої продукти
OLI74 Plus - Free Standing - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Free Standing - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Free Standing - PNEUMATIC
    OLI

    OLI74 Plus - Free Standing - PNEUMATIC

    Easy and quick installation. Delayed opening Inlet Valve.Only needs floor fixation. Dual flush 6/3 litre compatible with all wall-hung WC pans For plasterboard wall installation
    Специфікація
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер002488
    • Сімейство продуктівIn-Wall Flush Cisterns
    • Група продуктівCistern
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-05-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1150
    • Ширина (мм)580
    • Глибина (мм)180
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Матеріал допоміжнийCast iron
    • Розроблено вPortugal
    • Виготовлено вPortugal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка