Публікуйте свої продукти
OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH SIDE DISCHARGE
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH SIDE DISCHARGE

Straight single wall rigid pipe, CE certified product in according with EN 1856-1 and EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel. Produced in 60-80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm diameter. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1), negative (40 Pa - N1). The OLIflex S.P. Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. S.P. Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

Специфікація
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoliflex-sp-inox-element-with-side-discharge
  • Сімейство продуктівOLIFLEX S.P. Inox
  • Група продуктівLINEAR ELEMENT
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-07-29
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)130
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Chimney
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Опис Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Код CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Номер OmniClass23-19 19 00
  • Заголовок OmniClassFlue and Chimney Products

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка