Публікуйте свої продукти
Solar Roof System Solution FKD
Optigrün

Solar Roof System Solution FKD

CHARACTERISTICS

  • For extensive green roofs
  • load-bearing solar mounting system
  • module rows can be installed in a south or east-west orientation
  • modules can be mounted both vertically (portrait) and horizontally (landscape)
  • FKD 25 has a generous water reservoir and reliably drains excess water
Специфікація
  • TECHNICAL DATA

    Weight: from 110 kg/m² or 1.1 KN/m²

    Build-up depth: from 80 mm

    Roof pitch: 0-5°

    Vegetation form: sedum

    Water retention: 50-60%/year

    Peak discharge coefficient: Cs= 0,4-0,5

    Total water storage: 25 l/m²

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsolar-roof-system-solution-fkd
  • Сімейство продуктівOptigrün Roof System Solution
  • Група продуктівSolar green roof
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-02-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)80
  • Ширина (мм)1000
  • Глибина (мм)1000
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
  • Вага нетто (кг)110
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 33 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Заголовок OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings