Публікуйте свої продукти
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
    Orion

    Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6

    This 12 x 12 x 6 inch floor sink features a stainless steel body with a 6 inch Blueline PP, no hub connection, and is designed for use in chemical waste systems.

    Специфікація
    • Features

      • Stainless steel body
      • 6 IN
      • No hub
      • Blueline PP
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbl-nh-6-fs-pp
    • Сімейство продуктівPipework Fittings
    • Група продуктівBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-03-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
    • Класифікація IFCPipe Fitting
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Заголовок OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати