Публікуйте свої продукти
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8
Orion

Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x8

This 12 x 12 x 8 inch floor sink features a stainless steel body with a 6 inch Blueline PP, no hub connection, and is designed for use in chemical waste systems.

Специфікація
  • Features

    • Stainless steel body
    • 6 IN
    • No hub
    • Blueline PP
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbl-nh-fs-pp
  • Сімейство продуктівPipework Fittings
  • Група продуктівBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-12-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolypropylene
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати