Публікуйте свої продукти
Cup Sink, Conical, Laboratory, 5 IN x 4 IN - CS7
Orion

Cup Sink, Conical, Laboratory, 5 IN x 4 IN - CS7

This conical, laboratory cup sink is 5 inches inches in diameter and is 4 inches deep. It is made from durable, black polyethylene and comes with a black polyethylene stopper and strainer.

Специфікація
  • Features

    • 5 IN x 4 IN
    • Conical
    • Black polyethylene
    • Stopper and strainer included
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCup-Sink-Conical-Laboratory-5x4in-cs7
  • Сімейство продуктів High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Група продуктівLaboratory Sinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-05-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 19
  • Заголовок OmniClassSpecialty Sinks