Публікуйте свої продукти
Waste Assembly, Standing, Open Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737519
Orion

Waste Assembly, Standing, Open Top, 10 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737519

This 10 inch, open top, standing waste assembly is made from Whiteline polypropylene (PP). It features a 1.5 inch universal connection and is a perfect accessory to Orion full line of corrosion resistant laboratory sinks.

Специфікація
  • Features

    • 10 IN
    • Open top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwaste-assembly-standing-open-top-10x1-5-in-737519
  • Сімейство продуктів High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Група продуктівLaboratory Sinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-05-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Опис Uniclass 2015Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 19
  • Заголовок OmniClassSpecialty Sinks