Публікуйте свої продукти
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
Inline Fans OIF Series
    Ortech Industries

    Inline Fans OIF Series

    4" to 12" inch duct inline fan designed for commercial and residential use, offering 100% speed controllability for precise airflow management and versatile ventilation performance.

    HIGHLIGHTS

    • CSA compliant – Meets CSA C22.2 No.113 standard clause 12 for dryer exhaust duct power ventilators
    • Efficient motor system – High-performance external rotor motor and impeller for quiet, energy-saving operation
    • Maintenance-free bearings – Permanently lubricated ball bearings require no upkeep
    • Versatile installation – Suitable for high static pressure applications and easy to install
    • Wide temperature range – Operates reliably from -10°C to +80°C
    • Durable housing – Constructed with painted cold-rolled steel for long-lasting performance

    MODEL NAME
    OIF4-140, OIF5-190, OIF6-260, OIF8-560, OIF10-670, OIF12-880


    Специфікація
    • OIF4-140 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.10 SP0.20 SP0.30 SP0.40 SP0.50 SP0.60 SP0.80 SP0.90 SP1.00 SP
      152.00 CFM141.00 CFM126.00 CFM111.00 CFM96.00 CFM85.00 CFM70.00 CFM33.00 CFM18.00 CFM0.00 CFM

      OIF5-190 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.10 SP0.20 SP0.30 SP0.40 SP0.52 SP0.64 SP0.76 SP0.90 SP1.10 SP
      222.00 CFM200.00 CFM181.00 CFM161.00 CFM139.00 CFM118.00 CFM93.00 CFM69.00 CFM41.00 CFM0.00 CFM

      OIF6-260 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.10 SP0.20 SP0.30 SP0.40 SP0.60 SP0.80 SP1.00 SP1.10 SP1.30 SP
      238.00 CFM221.00 CFM199.00 CFM175.00 CFM155.00 CFM119.00 CFM85.00 CFM44.00 CFM19.00 CFM0.00 CFM

      OIF8-560 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.20 SP0.40 SP0.60 SP0.80 SP1.00 SP1.20 SP1.44 SP1.64 SP1.72 SP
      425.00 CFM383.00 CFM345.00 CFM303.00 CFM259.00 CFM220.00 CFM172.00 CFM110.00 CFM49.00 CFM0.00 CFM

      OIF10-670 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.20 SP0.40 SP0.60 SP0.80 SP1.00 SP1.30 SP1.68 SP1.92 SP2.50 SP
      566.00 CFM513.00 CFM457.00 CFM396.00 CFM333.00 CFM274.00 CFM210.00 CFM139.00 CFM95.00 CFM0.00 CFM

      OIF12-880 (STATIC PRESSURE TABLE)

      0.00 SP0.20 SP0.40 SP0.60 SP0.80 SP1.00 SP1.45 SP2.00 SP2.40 SP3.00 SP
      767.00 CFM682.00 CFM566.00 CFM413.00 CFM300.00 CFM238.00 CFM173.00 CFM92.00 CFM53.00 CFM0.00 CFM
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерinline-fans-oif-series
    • Сімейство продуктівHVAC
    • Група продуктівInline Fans
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-03
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
    • Класифікація IFCFan
    • Код за ETIMEC000532
    • Назва за ETIMFan
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Опис Uniclass 2015Fans
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19
    • Заголовок OmniClassFans

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit