Публікуйте свої продукти
Compact Edge Cabinet
Ortronics

Compact Edge Cabinet


The Compact Edge Cabinet (CEC) series wall-mount cabinet offer a unique versatile solution for edge computing, purpose built for equipment and application advancements all in a small form factor. The low-profile design positions rack mount equipment vertically, while allowing access for upgrades, refreshes and adds/drops. The CEC series cabinet is capable of housing a complete network, including up to 4RU of traditional rack mount equipment.

Специфікація
    • Vertical Rack Mount: Enables low-profile mounting allowing for easy installation, access, and maintenance.
    • Maximize space with two pairs of 4 RU rails for mounting network, auxiliary, power, and panel equipment. Includes one Pivoting Panel Mounting Bracket Kit to improve rear access and free vertical space. (Additional kits sold separately - CECPPM1RU.)
    • PCI Compliance: User access is controlled by an integrated swing handle with lock.
    • Certified Load Rating per UL2416: 135 lbs total (125 lbs per pair of mounting rails and 10 lbs on the door)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCECWM4RUPD-M
  • Сімейство продуктівDistribution Devices
  • Група продуктівRacks, Cabinets, and Physical Support
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-08-10
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)26.64
  • Ширина (у дюймах)23.25
  • Глибина (у дюймах)7.91
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Communication

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit