Публікуйте свої продукти
Horizontal Radius Runway
Ortronics

Horizontal Radius Runway



Ortronics Horizontal Radius runway allows cables to be routed around horizontal corners. The horizontal radius runway features stringers made out of 1 ½” x 3/8” steel tubes with cross slates that are 1” x ½” x 1/8” steel tubes. The inside radius is 18.03” and the outside radius is a choice of 29.66” or 35.66”. The runway is available in both 12” and 18” width. All sizes are available in black and dove gray.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерortronics-1068
  • Сімейство продуктівDistribution Devices
  • Група продуктівRacks, Cabinets, and Physical Support
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-19
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Networking

Доступність регіону

Північна Америка