Публікуйте свої продукти
Centro Display Case
Centro Display Case
    Oscartek

    Centro Display Case

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    An all time profit center.

    All roads lead to Rome… or do they?

    They lead to Centro, transform dead space into profit centers with class.

    This Island cold display is a great addition to any food shop, comes in remote application and can be custom finished on the interior or exterior. LED lighting is standard.

    Специфікація
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoscartek-centro
    • Сімейство продуктівDisplay Coolers
    • Група продуктівCentro
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2013-05-31
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_23_31
    • Опис Uniclass 2015Food display units
    • Код CSI MasterFormat 201411 21 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
    • Номер OmniClass23-21 21 23
    • Заголовок OmniClassCommercial Food Display Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.6 з 5 зірок 4.6 (28)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (9)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (15)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (10)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (21)