Публікуйте свої продукти
Ventura Display Case
Ventura Display Case
Ventura Display Case
Ventura Display Case
Ventura Display Case
    Oscartek

    Ventura Display Case

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Continuing a display tradition.

    A showcase for all times, comes in many configurations.

    Lift up hydraulic front glass with Pyrolytic heat on front and sides, available in Gelato application

    Gelato and Ice cream showcases have pans storage capability. Just like the entire Oscartek™ line it can be customized to fit any décor. LED lighting is optional.

    Специфікація
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoscartek-ventura
    • Сімейство продуктівDisplay Coolers
    • Група продуктівVentura
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2013-05-31
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Appliances
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_23_31
    • Опис Uniclass 2015Food display units
    • Код CSI MasterFormat 201411 21 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
    • Номер OmniClass23-21 21 23
    • Заголовок OmniClassCommercial Food Display Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати

    Схожі продукти

    4.0 з 5 зірок 4.0 (10)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (21)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (15)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (28)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (9)