Публікуйте свої продукти
Streetlight 10 midi LED
OSRAM_FR

Streetlight 10 midi LED

Lampadaire Streetlight 10 midi LED pour un montage sur mât ou au sommet du mât | avec des LED blanches à réflecteurs, pour une répartition uniforme, asymétrique extensive de la lumière; avec un cache d'éclairage plat moulé | système électronique LED commandé par microprocesseur; avec des fonctions de commande de gestion de l'éclairage et de contrôle* | boîtier et bride de mât en aluminium coulé sous pression, fer micacé Siteco® (DB 702S); cache en PMMA
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5XA5821K1A08
  • Сімейство продуктівLuminaires d'éclairage publique
  • Група продуктівLuminaires pour applications spéciales
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-05-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)387
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)168
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLamp
  • Назва UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Код UNSPSC391016