Публікуйте свої продукти
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

  • Duct fan with circular connections.
  • High capacity and very good efficiency.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • Easy installation in any position.
    Специфікація
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbfc-ec
    • Сімейство продуктівDuct fan with circular connection
    • Група продуктівNon insulated
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSheet metal
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
    • Класифікація IFCFan
    • Код за ETIMEC011013
    • Назва за ETIMDuct fan