Публікуйте свої продукти
Roof fan square TKH EC
Östberg

Roof fan square TKH EC

  • Roof fan with square connection.
  • Horizontal outlet.
  • High performance and proven reliability.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel which is polyester plastic coated in black as standard.
  • Swing-up design to simplify maintenance and cleaning of the impeller.
  • The easiest way to mount the roof fan is with a roof curb TFU.
  • The fan complies with environmental requirement M2.
Специфікація
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtkh-ec
  • Сімейство продуктівRoof and wall mounted fans
  • Група продуктівRoof fan with horizontal outlet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSheet metal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Класифікація IFCFan
  • Код за ETIMEC011013
  • Назва за ETIMDuct fan