Публікуйте свої продукти
Counter Doors - 652
Counter Doors - 652
    Overhead Door™ Brand

    Counter Doors - 652

    Distinguished by their clear anodized aluminum curtain finish, Model 652 rolling counter doors are designed to fit openings to 20' wide and 9' high. These doors are ideal for a host of small-opening applications where security is important and non-rated door is appropriate. Common applications include concession areas, cafeterias, pharmacies, parts-storage areas and ticket windows.​​​

    BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

    Специфікація
    • ​​​​Door Options

      • Crank or electric operation
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification. PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • Vision lites
      • Perforated slats
      • Fenestrated slats with uniformly spaced openings of 5/8" x 3" (16 mm x 76 mm)
      • Guides: 11-gauge roll-formed steel guides
      • Cylinder lock ​​
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcounter-doors-652
    • Сімейство продуктівCommercial Doors
    • Група продуктівRolling Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-12-13
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Industrial
    • Класифікація IFCDoor
    • Код CSI MasterFormat 201408 33 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Coiling Counter Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 11
    • Заголовок OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка