Публікуйте свої продукти
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting
Integrated OWA lighting

    Integrated OWA lighting

    Lifecycle building management requires maximum efficiency from all building functions, for the entire life of the building. This sees ceilings taking on new tasks.

    Ceilings fitted with modern LED lights improve a building’s energy balance and are effective at lighting even large spaces. 

    The individual light fixtures can be freely combined with each other to create a variety of surface designs.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерintegrated-owa-lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11 11 19
    • Заголовок OmniClassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Схожі продукти