Публікуйте свої продукти
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO
    Pablo Designs

    BEL OCCHIO

    Bel Occhio is a study in weightlessness and transparency,” notes designer Pablo Pardo on his inspiration for this luminaire. “It evokes nature’s transformative light.” His piece manifests the celestial through a hybrid design: its suspended, inner column creates focused illumination while its surrounding shell produces a transformative ambient glow. These symbiotic elements enable Bel Occhio to act as a multi-position spotlight and a source of atmospheric tenor. They also serve dynamic purposes: Bel Occhio is built as an infinitely adjustable table lamp and a suspended pendant model. Both elements serve to illuminate with comfort and fascinate the imagination.
    Специфікація
    • FINISHES: Clear with white diffuser Clear with orange diffuser MATERIALS: Acrylic sphere Acrylic base (table only) Steel canopy (pendant only) Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer, table model) 360° rotation (table model) SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V Pendant cord length: 8’ (243.8cm) (Field Cuttable) Table cord length: 8’ (243.8cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: (1) White BT15 - med base (8W) per lamp CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbel-occhio
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівPendant Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн