Публікуйте свої продукти
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
BELMONT PENDANT
    Pablo Designs

    BELMONT PENDANT

    The Belmont Pendant Collection was a collaborative creation with designer Brad Ascalon re-envisioning the traditional fabric shade lamp but with the warmth and preciousness of hand crafted furniture. Belmont’s iconic, yet reductive form creates a natural canvas for displaying an exquisite array of textiles from premium wool to colorful woven fabrics that can be paired with a solid crafted oak wood armature. Belmont can be hung individually or in stunning groupings to provide warm and comfortable illumination to complement any residential, contract, or hospitality setting. Please see the Belmont Floor and Table to view the rest of the collection.
    Специфікація
    • FINISHES: Wood: Oak Fabric: Silverdale, Charcoal, White MATERIALS: Fabric Shade Solid Oak Details Fabric Cord PMMA Diffuser Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable Matching Wood Canopy Cover SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, 277V 50-60Hz (277V available on special order only) Power Consumption: 30W Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 3000 Lumens Color Rendition Index: 95 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) BULB TYPE: 2x A19 15W LED | 2700K | 1600 Lumens (per bulb) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbelmont-pendant
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівPendant Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн