Публікуйте свої продукти
BOLA DISC
BOLA DISC
BOLA DISC
BOLA DISC
BOLA DISC
BOLA DISC
BOLA DISC
    Pablo Designs

    BOLA DISC

    Bola Disc is a uniquely expressive LED Pendant system featuring a distinctive range of chromated disc reflectors that give the illusion of weightlessness by mirroring its surroundings. Available in 4 distinct sizes 12”(30cm), 18”(46cm), 22”(56cm), 32”(81cm), Bola Disc pairs an elegant globe diffusor made of opaline glass with exquisitely polished stainless steel or aluminum discs in chrome, brass, rose gold, gunmetal and lacquered white or matte black to appease the most discerning tastes. Dependent on size, Bola provides up to 1625 lumens of warm ambient light and is fully dimmable, providing unparalleled illumination. Bola can be suspended individually, in series, or as striking chandelier groupings for residential, contract, and hospitality settings alike.
    Специфікація
    • FINISHES: Chrome Brass Rose Gold Gunmetal Gloss White/Chrome(while supplies last) Matte Black Matte White MATERIALS: Aluminum or SS Disc Opal Glass Globe Fabric Cord Aluminum Stem Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable Shade Options: 12”(30cm), 18”(46cm), 22”(56cm), 32”(81cm) Discs SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Power Consumption: 6W (12”, 18”), 12W (22”), 20W (32”) Color Temperature: 2700K-1800K (Dim-to-Warm) Note: 3000K and 3500K CCT Models Available Upon Request Luminosity: 290 Lumens (12”/18”), 800 Lumens (22”), 1625 Lumens (32”) Luminaire Efficacy: 62 Lumens/Watt (average) Color Rendition Index: 95 CRI 50K hour lifespan Cord Length: 8.9’ (2.7m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbola-disc
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівWall Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (55)