Публікуйте свої продукти
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
BOLA DISC TABLE
    Pablo Designs

    BOLA DISC TABLE

    Bola Disc Table's iconic silhouette is defined by its elegant chromed stainless steel disc shade positioned at 45 degrees while elevated by an opaline glass globe diffusor that appears to float over its marble cylinder base. The shade can be rotated 360 degrees to provide multiple lighting possibilities allowing its friendly asymmetric design to cast both direct and indirect light where you need it most. This distinctly iconic design is perfectly suited for desks, bedside stands, and reading nooks. Bola Disc Table also features full-range dimming via a discreet push button switch and is available in a variety of exquisite base and shade combinations in marble and polished stainless steel.
    Специфікація
    • Finishes (Disc): Gunmetal Chrome Brass Finishes (Base): Carrara White Marble Marquina Black Marble Materials: Marble base Stainless Steel shade Opal glass globe Fabric cord Features: 360 shade rotation Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V-240V 60Hz Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 560 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 95 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cable length: 8’ (244cm) 1 year warranty BULB TYPE: LED COB CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbola-disc-table
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівTable Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти