Публікуйте свої продукти
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
BOLA HALO
    Pablo Designs

    BOLA HALO

    Taking its inspiration from pendant jewelry, Bola Halo is a uniquely expressive pendant light featuring a chromated ring that balances delicately over its elegant opal glass shade while allowing its surroundings to shine through. Available in 3 distinct sizes and 3 exquisitely polished stainless steel ring finishes of chrome, brass, and rose gold. Bola Halo's ring is repositionable for orienting to any desired direction. Depending on size, Bola Halo provides up to 1625 lumens of warm ambient LED light and is fully dimmable, providing unparalleled illumination. Bola can be suspended independently or as striking chandelier groupings to set the mood in residential, contract, and hospitality settings alike.
    Специфікація
    • FINISHES: Chrome Brass Rose Gold MATERIALS: Opal Glass Globe Fabric Cord Aluminum Stem Steel Ring Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable ELV or 0-10V recommended SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Power Consumption: 6W (12”), 12W (18”), 20W (22”) Color Temperature: 2700K-1800K (Dim-to-Warm) Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 290 Lumens (12”), 800 Lumens (18”), 1625 Lumens (22”) Luminaire Efficacy: 62 Lumens/Watt (average) Color Rendition Index: 95 CRI 50K hour lifespan Cord Length: 8.9’ (2.7m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbola-halo
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівWall Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (55)