Публікуйте свої продукти
CORTINA
CORTINA
CORTINA
CORTINA
CORTINA
    Pablo Designs

    CORTINA

    In conceiving of Cortina, designer Pablo Pardo sought to create a light that would assert its presence but seamlessly complement a variety of surroundings. What he built is a stoic, sculptural luminaire that emits a seductive light through its transparent and diffused surfaces. Cortina’s monolithic form factor creates a noble light that mimics its architectural surroundings. Fluidly dimmable, the piece is comprised of a clear acrylic shade and a translucent fabric diffuser to shield the upward-facing light source. Cortina is available in heights ranging from 24” to 72”.
    Специфікація
    • FINISHES: Clear Shade / White Diffuser / Silver Base MATERIALS: Cast iron base Polycarbonate shade Polyester diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Multiple sizes for a variety of applications SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) BULB TYPE: (2) E26/PAR20 7W LED 3000K 650Lumens (per bulb) CERTIFICATIONS: UL listed components DIMENSIONS: Cortina 24: 24"H X 8"W X 3"D Cortina 48: 48"H X 10"W X 3.5"D Cortina 60: 60"H X 10"W X 3.5"D Cortina 72: 72"H X 11"W X 4"D
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcortina
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівTable Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (28)