Публікуйте свої продукти
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
GIRAFFA
    Pablo Designs

    GIRAFFA

    Smart and playful, Giraffa’s endearing personality and versatile design are at home anywhere: on your desk, atop a nightstand, or tucked into a cozy reading nook. A 360° rotating shade combined with an angled post provides multiple lighting possibilities, allowing this petite lamp to cast both direct and ambient light. Giraffa is available in a trio of premium finishes: brushed copper, gloss black and gloss white lacquer. Giraffa’s warm and fully dimmable LED light source is rated for 50K hours to provide a lifetime of personal enjoyment. AWARDS: 2016 NYCxDesign Award Finalist
    Специфікація
    • FINISHES: Gloss White Gloss Black Copper MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens assembly Fabric cord FEATURES: Full range dim control 360 degree head rotation High output LED light sourceSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 4.6W Color temperature: 3000K Luminosity: 260 Lumens Luminaire efficacy: 56 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 6’ (182cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty Patent pending BULB TYPE: High-Output chip on board CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgiraffa
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівTable Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Åland Islands
    Anguilla
    Albania
    Antigua and Barbuda
    Andorra
    Aruba
    Austria
    Barbados
    Belarus
    Belize
    Belgium
    Bermuda
    Bosnia and Herzegovina
    British Virgin Islands
    Bulgaria
    Canada
    Croatia
    Caribbean Netherlands
    Cyprus
    Cayman Islands
    Czech Republic
    Collectivity of Saint Martin
    Denmark
    Costa Rica
    Estonia
    Cuba
    Faroe Islands
    Curaçao
    Finland
    Dominica
    France
    Dominican Republic
    Germany
    El Salvador
    Gibraltar
    Greenland
    Greece
    Grenada
    Guernsey
    Guadeloupe
    Hungary
    Guatemala
    Iceland
    Haiti
    Ireland
    Honduras
    Isle of Man
    Jamaica
    Italy
    Martinique
    Jersey
    Mexico
    Latvia
    Montserrat
    Liechtenstein
    Nicaragua
    Lithuania
    Panama
    Luxembourg
    Puerto Rico
    Malta
    Saint Kitts and Nevis
    Moldova
    Saint Lucia
    Monaco
    Saint Pierre and Miquelon
    Montenegro
    Saint Vincent and the Grenadines
    Netherlands
    Saint-Barthélemy
    North Macedonia
    Sint Maarten
    Norway
    The Bahamas
    Poland
    Trinidad and Tobago
    Portugal
    Turks and Caicos Islands
    Romania
    U.S. Virgin Islands
    Russia
    United States
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (33)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit