Публікуйте свої продукти
GRID
GRID
GRID
GRID
GRID
GRID
GRID
GRID
GRID
    Pablo Designs

    GRID

    Inspired by Japanese joinery tradition, Grid conveys a lightness and weightlessness of form in its orderly structured frame of natural wood or optically clear acrylic. The CNC cut slats provide both optimal diffusion from side viewing angles while celebrating a rich palate of natural woods and rich colorways to direct warm ambient light downward with minimal light spill. Grid can be suspended individually or in series to create uniquely transformative configurations of light and shadow. Available in two complementary sizes: 1x1 18.5” (47cm)W X 18.5” (47cm)L and 1x3: 18.5” (47cm)W X 46.3” (118cm)L, Grid is perfectly suited for illuminating dining , work spaces or corridors with 1800 lumens and 5400 lumens depending on size. Limitless arrangements can be configured.
    Специфікація
    • FINISHES: Ash Wood Acrylic Frosted Acrylic Bronze MATERIALS: Wood or Arcylic Body Steel Canopy FEATURES: Energy efficient flat panel technology Full-range dim Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120-277V 50/60Hz Power Consumption: 20W (1X1), 60W (1X3) Color Temperature: 2700K Luminosity: 1200 lm (1X1), 3600 lm (1X3) Luminaire efficacy: 91 Lumens/Watt Color Rendition Index: 83 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) BULB TYPE: LED Flat-Panel CERTIFICATIONS: UL, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерgrid
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівPendant Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн