Публікуйте свої продукти
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
Pilar
    Pablo Designs

    Pilar

    Playful and sculptural in design, Pilar is a study in geometric proportions that meticulously bring out the character of its materials to create pure warm, ambient illumination for any range of spaces. Pilar embodies a harmonious dialogue between solidity and lightness featuring a monolithic column in marble with a hovering glass globe that define its iconic silhouette. Pilar is offered in both Carrara white and Marquina black marble bases with a mating 12”(30.5cm) frosted Opal glass globe and features an inline full–range dimmer to select any desired light setting and ambiance.
    Специфікація
    • Finishes: Marquina Black Carrara White Materials: Marble Base Opal Glass Globe Features: Fully dimmableSpecifications: Voltage: 120V and 240V Power consumption: 8W Color temperature: 2700K Luminosity: 800 Lumens Luminaire efficacy: 20 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 1K hour lifespan Cable length: 6’ (1.8m) 1 year warranty BULB TYPE: LED BT-15 8W Frosted White CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpilar
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівTable Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Åland Islands
    Anguilla
    Albania
    Antigua and Barbuda
    Andorra
    Aruba
    Austria
    Barbados
    Belarus
    Belize
    Belgium
    Bermuda
    Bosnia and Herzegovina
    British Virgin Islands
    Bulgaria
    Canada
    Croatia
    Caribbean Netherlands
    Cyprus
    Cayman Islands
    Czech Republic
    Collectivity of Saint Martin
    Denmark
    Costa Rica
    Estonia
    Cuba
    Faroe Islands
    Curaçao
    Finland
    Dominica
    France
    Dominican Republic
    Germany
    El Salvador
    Gibraltar
    Greenland
    Greece
    Grenada
    Guernsey
    Guadeloupe
    Hungary
    Guatemala
    Iceland
    Haiti
    Ireland
    Honduras
    Isle of Man
    Jamaica
    Italy
    Martinique
    Jersey
    Mexico
    Latvia
    Montserrat
    Liechtenstein
    Nicaragua
    Lithuania
    Panama
    Luxembourg
    Puerto Rico
    Malta
    Saint Kitts and Nevis
    Moldova
    Saint Lucia
    Monaco
    Saint Pierre and Miquelon
    Montenegro
    Saint Vincent and the Grenadines
    Netherlands
    Saint-Barthélemy
    North Macedonia
    Sint Maarten
    Norway
    The Bahamas
    Poland
    Trinidad and Tobago
    Portugal
    Turks and Caicos Islands
    Romania
    U.S. Virgin Islands
    Russia
    United States
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (33)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit