Публікуйте свої продукти
Totem Table
Totem Table
Totem Table
Totem Table
Totem Table
Totem Table
Totem Table
Totem Table
Totem Table
Totem Table
    Pablo Designs

    Totem Table

    Totem is a classic and highly versatile LED lighting system comprised of exquisitely blown opal glass shades designed around a modular platform. Totem’s soft, pure white geometric forms provide a charming interplay of unique and rhythmic shade groupings to add warmth and elegance to any space. Totem Table combines 3 foundational shade sizes to create up to 7 curated single and dual shade lamp configurations ranging from 8.5”(21.5cm) to 24”(61cm) in height. Totem features a dedicated light engine module per shade to provide optimal flexibility with uniform light distribution. Totem’s soft and ambient light source comes standard with fully dimmable 2700K (Dim to Warm) LED technology with fabric sleeved cord set with rotary dimmer. Explore Totem Pendant and Flush Models here. 2024 Archiproduct Design Awards: Concept and Design
    Специфікація
    • FINISHES (Shade): Opal Glass MATERIALS: Hand-blown Opal Glass FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1800 Lumens total (1400 up/400 down) Luminaire Efficacy: 90 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtotem-table
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівTable Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти