Публікуйте свої продукти
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
TUBE TOP
    Pablo Designs

    TUBE TOP

    Tube Top comfortably abstracts the classic, domestic lamp silhouette to suit any style of interior. As designer Peter Stathis remarks, “Pablo is well known for their rigorously minimal products, and my goal was to augment that range by introducing a new light that applies a modern sensibility to a traditional lamp type.” Playing with that traditional form, Tube Top combines a transparent, sculpted acrylic base to support its lightweight mesh shade in tension, allowing the shade to appear to float freely. Tube Top is available in multiple table, floor and pendant models.
    Специфікація
    • FINISHES: White Shade / Clear Body White Shade / Charcoal Body Charcoal Shade / Charcoal Body Silver Shade / Clear Body MATERIALS: Polyester mesh shade Acrylic body Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) Multiple sizes for a variety of applications SPECIFICATIONS: Voltage: 120V Cord length: 6’ (182cm) 1 year warranty BULB TYPE: TT 14: (1x) G16 (60W) Glossy White TT 21: (2x) BT-15 (60W) Soft White TT 27: (2x) BT-15 (100W) Soft White TT 60: (2x) BT-15 (100W) Soft White CERTIFICATIONS: UL listed components, CE DIMENSIONS: TT 14: 14"H X 9.5"W X 4.5"D TT 21: 21"H X 14.5"W X 6.5"D TT 27: 27"H X 18"W X 9"D TT 60: 60"H X 18"W X 9"D
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtube-top
    • Сімейство продуктівLighting
    • Група продуктівTable Lighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-02-18
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Ангілья
    Аландські Острови
    Антигуа і Барбуда
    Албанія
    Аруба
    Андорра
    Багамські Острови
    Бельгія
    Барбадос
    Білорусь
    Беліз
    Болгарія
    Бермудські Острови
    Боснія і Герцеговина
    Британські Віргінські острови
    Ватикан
    Віргінські Острови (США)
    Велика Британія
    Гаїті
    Гернсі
    Гваделупа
    Гібралтар
    Гватемала
    Греція
    Гондурас
    Данія
    Гренада
    Джерсі
    Гренландія
    Естонія
    Домініка
    Ірландія
    Домініканська Республіка
    Ісландія
    Кайманові Острови
    Іспанія
    Канада
    Італія
    Карибські Нідерланди
    Кіпр
    Коста-Рика
    Латвія
    Куба
    Литва
    Кюрасао
    Ліхтенштейн
    Мартиніка
    Люксембург
    Мексика
    Мальта
    Монтсеррат
    Молдова
    Нікарагуа
    Монако
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Панама
    Німеччина
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Сальвадор
    Острів Мен
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Сен-Мартен
    Польща
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Ямайка
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти