Публікуйте свої продукти
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
    Pacific Stair Corporation
    Заархівовано

    S100 Concrete Filled Stairs

    Pacific Stair Corporation's 100 Series Concrete Filled Stair System is our most affordable standard stair system. These stairs are intended for use in conjunction with our Concrete Filled Landings.  The pans are built to be filled with concrete after they are installed, thus creating an attractive and long-wearing surface.

    Специфікація
    • STANDARD STRINGERS

      • Plate 1/4x10
      • Plate 1/4x12
      • Plate 3/8x10
      • Plate 3/8x12
      • MC10x8.4
      • MC12x10.6
      • C12x20.7

      STANDARD TREADS

      • 12 Gauge
      • 14 Gauge

      STANDARD FINISHES

      • Grey Primer
      • Red Primer
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерs100-concrete-filled-stairs
    • Сімейство продуктівStairs
    • Група продуктівS100 Concrete Filled
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Stairs