Публікуйте свої продукти
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
Composite Louvered Plank
    PalmShield

    Composite Louvered Plank

    Aluminum Louvered Blade: 0.1250″ thick aluminum louver with an installed profile of 2″x2.873″ tall. Aluminum Louvered Plank: 1″x5″ aluminum tubular planks spaced 4-3/4″ O.C. Composite Louvered Plank: 1″x5.5″ composite planks spaced 5-1/4″ O.C. Vinyl Louvered Plank: 1″x5″ vinyl planks spaced 5-3/4″ O.C. Downloadable Files Please select an option to view its resources. Aluminum Louvered Blade Infill Panel (pdf) Aluminum Louvered Blade Infill Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Aluminum Louvered Blade Specifications (doc)
    Специфікація
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcomposite-louvered-plank
    • Сімейство продуктівGround Screen Infills
    • Група продуктівElite Louver
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийComposite
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Опис Uniclass 2015Louvres and components
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19 11
    • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels