Публікуйте свої продукти
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
Diagonal Louvered Plank
    PalmShield

    Diagonal Louvered Plank

    Bring a bold, contemporary look to your property with PalmSHIELD Elite's Diagonal Louvered Elite Infill panels. These are optimum equipment screens, designed to enclose mechanical fixtures while permitting an ample degree of visibility and terrific airflow. Engineered from premium-grade aluminum, these panels combine durability with a sleek, modern aesthetic through their precisely angled louvers. Downloadable Files Diagonal Aluminum Plank Panel (pdf) Diagonal Aluminum Plank Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Diagonal Aluminum Plank Panel Specifications (doc)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdiagonal-louvered-plank
    • Сімейство продуктівGround Screen Infills
    • Група продуктівElite Louver
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-02-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Опис Uniclass 2015Louvres and components
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19 11
    • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels