Публікуйте свої продукти
Semi-Private Vinyl Plank
PalmShield

Semi-Private Vinyl Plank

Semi-Private Aluminum Plank: 1"x5" aluminum planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Composite Plank: 1"x5.5" composite planks with custom spacing and visibility. Semi-Private Vinyl Plank: 1"x6" vinyl planks with custom spacing and visibility.
Специфікація
  • Infill Material: Aluminum, Composite, Vinyl Panel Direction: Horizontal, Vertical Infill Material: Choose an optionAluminumCompositeVinyl Panel Direction: Choose an optionHorizontalVerticalClear
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsemi-private-vinyl-plank
  • Сімейство продуктівGround Screen Infills
  • Група продуктівSemi-Private & Alternating Infills
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-02-25
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийVinyl
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Опис Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels