Публікуйте свої продукти
Vertical Louvered Plank
PalmShield

Vertical Louvered Plank

Architectural louvers are the ideal infill for equipment screening, obscuring items that civil codes require to be hidden from view without eliminating the necessary ventilation. Here at PalmSHIELD, we manufacture screening that accomplishes this and does so with eye-catching style. Achieve a clean, sophisticated look with PalmSHIELD Elite's Vertical Louvered Panels. Crafted from premium-grade aluminum, this panel is designed for strength, durability, and timeless appeal. The narrow vertical louvers deliver exceptional privacy while maintaining airflow, making it ideal for both functional and decorative applications.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерvertical-louvered-plank
  • Сімейство продуктівGround Screen Infills
  • Група продуктівElite Louver
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-02-25
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Опис Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Заголовок OmniClassMetal Wall Panels