Публікуйте свої продукти
Wood floor Flamed beech Bois flotté, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Bois flotté, Diva

Very soft and silky to the touch, beech is an ideal wood for the production of wood flooring. Its unexpected contrasts are the result of a natural oxidation process, enhanced by a “Driftwood” finish. This extra matt lacquer has the power to give wood a guaranteed natural appearance. It's time to invite warmth into your home!
Специфікація
    • Flamed beech Bois flotté, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019712
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерflamed-beech-bois-flotte-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівTimeless Natural Hues
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)14
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)495
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)11.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor