Публікуйте свої продукти
Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Cuivre, Diva

Beech is the second most frequent hardwood in our forests. Its flamed appearance, characterised by brown lines at the heart of the trunk, produces wood floor planks with very contrasting shades. Combined with an oiled “Cuivre” finish, this dark wood floor gains elegance and bringsa chic and felted atmosphere to your living room.
Специфікація
    • Flamed beech Cuivre, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019714
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерflamed-beech-cuivre-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівElegant Browns
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)14
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)495
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)11.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor