Публікуйте свої продукти
Wood floor Flamed beech Natural oil, Diva
Panaget

Wood floor Flamed beech Natural oil, Diva

New season, new variation. Linked to local resources so as to guarantee products that are 100% made in France, the wood floor manufacturer Panaget now offers a collection made of French beech. With a flamed appearance and a “Natural Oil” finish, it is perfectly suited to all kinds of environments, from the most authentic to the most contemporary.
Специфікація
    • Flamed beech Natural oil, Diva 139/14 Click - Core HDF
      Item number: 1019713
      Random lengths: 495 to 1992 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Технічна специфікація
  • Унікальний номерflamed-beech-natural-oil-diva
  • Сімейство продуктівDiva
  • Група продуктівTimeless Natural Hues
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2023-01-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)14
  • Ширина (мм)139
  • Глибина (мм)495
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
  • Вага нетто (кг)11.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor