Публікуйте свої продукти
Wood floor French oak Authentic Satin, Sonate
Wood floor French oak Authentic Satin, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Satin, Sonate

    The design of your interior reveals your personality. Let yourself be tempted by this exceptional lacquered and solid wood floor. On the one hand, it has an undeniably authentic look, while on the other hand it reveals a timeless shade with a simple and delicate satin finish. Over time, it will evolve to express its full potential.
    Специфікація
      • French oak Authentic Satin, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1000027
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерoak-authentic-satin-sonate
    • Сімейство продуктівSonate
    • Група продуктівTimeless Natural Hues
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-10-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)14
    • Ширина (мм)90
    • Глибина (мм)400
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)10.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
    • Класифікація IFCFloor